Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
16:10:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NUP207-E-XL-TVP2
Cylindrical roller bearing
Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-TVP2, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP
Yerine geçer
NUP207-E-TVP2, NUP207E.TVP2
Tercih edilen ürün



Main Dimensions & Performance Data
d | 35 mm | Bore diameter |
D | 72 mm | Outside diameter |
B | 17 mm | Width |
Cr | 59.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 50.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 7.800 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 14.100 1/min | Limiting speed |
nϑr | 8.100 1/min | Reference speed |
≈m | 0,302 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
d1 | 48 mm | Maximum rib diameter inner ring |
D1 min | 61 mm | Minimum rib diameter outer ring |
da min | 39 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
dc min | 50 mm | Minimum shaft shoulder |
Da max | 65 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 1 mm | Maximum recess radius |
Dimensions
rmin | 1,1 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 0,6 mm | Minimum chamfer dimension |
E | 64 mm | Raceway diameter outer ring |
F | 44 mm | Raceway diameter inner ring |
B3 | 3 mm | Width of loose rib |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Mevcut ürün modeliniz
Design | E | Increased Capacity Design |
Cage | TVP2 | Solid Window Cage made from PA66 |
Radial internal clearance | CN (Group N) | Normal internal clearance |
Tolerance class | PN | Normal (PN) |
Number of rolling element rows | 1 | Single-row design |
Özellikleri
Rulman için çalışma koşulları NUP207-E-XL-TVP2
NUP207-E-XL-TVP2 için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Thermal dismounting