Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
17:46:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NU330-E-XL-M1
Cylindrical roller bearing
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Remanufacturable
Yerine geçer
NU330-E-M1, NU330E.M1
Tercih edilen ürün



Main Dimensions & Performance Data
d | 150 mm | Bore diameter |
D | 320 mm | Outside diameter |
B | 65 mm | Width |
Cr | 900.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 930.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 108.000 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 3.650 1/min | Limiting speed |
nϑr | 1.940 1/min | Reference speed |
≈m | 26,24 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 167 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
da max | 190 mm | Maximum diameter of shaft shoulder |
db min | 195 mm | Minimum shaft shoulder |
Da max | 303 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 3 mm | Maximum recess radius |
ra1 max | 3 mm | Maximum recess radius |
Dimensions
rmin | 4 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 4 mm | Minimum chamfer dimension |
s | 5,5 mm | Axial displacement |
E | 283 mm | Raceway diameter outer ring |
F | 193 mm | Raceway diameter inner ring |
D1 min | 269,8 mm | Minimum rib diameter outer ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |
Rulman için çalışma koşulları NU330-E-XL-M1
NU330-E-XL-M1 için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-


Tümü
Tümü

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Hydraulic dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Thermal dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Son görüntülenen ürünler

Wait to see recently viewed products