Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
19:32:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NU2315-E-XL-TVP2
Cylindrical roller bearing
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Yerine geçer
NU2315-E-TVP2, NU2315E.TVP2
Tercih edilen ürün



Main Dimensions & Performance Data
d | 75 mm | Bore diameter |
D | 160 mm | Outside diameter |
B | 55 mm | Width |
Cr | 390.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 395.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 73.000 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 5.900 1/min | Limiting speed |
nϑr | 3.550 1/min | Reference speed |
≈m | 4,87 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 87 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
da max | 93 mm | Maximum diameter of shaft shoulder |
db min | 97 mm | Minimum shaft shoulder |
Da max | 148 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 2,1 mm | Maximum recess radius |
ra1 max | 2,1 mm | Maximum recess radius |
Dimensions
rmin | 2,1 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 2,1 mm | Minimum chamfer dimension |
s | 4,2 mm | Axial displacement |
E | 143 mm | Raceway diameter outer ring |
F | 95 mm | Raceway diameter inner ring |
D1 min | 136,2 mm | Minimum rib diameter outer ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Rulman için çalışma koşulları NU2315-E-XL-TVP2
NU2315-E-XL-TVP2 için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Thermal dismounting