Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
06:44:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NU228-E-XL-M1
Cylindrical roller bearing
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Remanufacturable
Yerine geçer
NU228-E-M1, NU228E.M1
Tercih edilen ürün



Main Dimensions & Performance Data
d | 140 mm | Bore diameter |
D | 250 mm | Outside diameter |
B | 42 mm | Width |
Cr | 460.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 510.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 62.000 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 4.900 1/min | Limiting speed |
nϑr | 2.600 1/min | Reference speed |
≈m | 9,02 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 154 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
da max | 166 mm | Maximum diameter of shaft shoulder |
db min | 171 mm | Minimum shaft shoulder |
Da max | 236 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 2,5 mm | Maximum recess radius |
ra1 max | 2,5 mm | Maximum recess radius |
Dimensions
rmin | 3 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 3 mm | Minimum chamfer dimension |
s | 3,8 mm | Axial displacement |
E | 225 mm | Raceway diameter outer ring |
F | 169 mm | Raceway diameter inner ring |
D1 min | 216,7 mm | Minimum rib diameter outer ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |
Mevcut ürün modeliniz
Design | E | Increased Capacity Design |
Cage | M1 | Two Piece Brass Cage Roller Guided |
Radial internal clearance | CN (Group N) | Normal internal clearance |
Tolerance class | PN | Normal (PN) |
Number of rolling element rows | 1 | Single-row design |
Özellikleri
Rulman için çalışma koşulları NU228-E-XL-M1
NU228-E-XL-M1 için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Thermal dismounting