Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
02:28:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NNU4930-S-K-M-SP
Cylindrical roller bearing
Super precision cylindrical roller bearings NNU49..-S-K-M-SP, non-locating bearing, double row, with tapered bore, taper 1:12, separable, with cage
Yerine geçer
NNU4930SK.M.SP
Tercih edilen ürün



Main Dimensions & Performance Data
d | 150 mm | Bore diameter |
D | 210 mm | Outside diameter |
B | 60 mm | Width |
Cr | 330.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 650.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 82.000 N | Fatigue load limit, radial |
nG Grease | 3.550 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
nG Oil | 4.200 1/min | Limiting speed for oil lubrication |
≈m | 6,208 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da | 167,2 mm | Diameter shaft shoulder |
h12 | Diameter shaft shoulder tolerance | |
Da | 196,5 mm | Diameter of housing shoulder |
H12 | Diameter of housing shoulder tolerance | |
ra1 max | 2 mm | Maximum recess radius |
Dimensions
r1 min | 2 mm | Minimum chamfer dimension |
F | 168,5 mm | Raceway diameter inner ring |
ns | 6,5 mm | Width of lubricating groove |
ds | 3,2 mm | Diameter lubrication hole |
s | 2,7 mm | Axial displacement |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |
Rulman için çalışma koşulları NNU4930-S-K-M-SP
NNU4930-S-K-M-SP için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-


Tümü
Tümü

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Hydraulic dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Englisch
Mounting of rolling bearings - Hydraulic mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Son görüntülenen ürünler

Wait to see recently viewed products