Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
05:28:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NKS65-XL
Needle roller bearing
Needle roller bearings NKS, heavy series
Yerine geçer
NKS65
Tercih edilen ürün
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
Fw | 65 mm | Under roller diameter |
D | 85 mm | Outside diameter |
C | 28 mm | Width, outer ring |
Cr | 75.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 108.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 19.400 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 6.900 1/min | Limiting speed |
nϑr | 4.400 1/min | Reference speed |
≈m | 0,362 kg | Ağırlık |
Dimensions
rmin | 1,1 mm | Minimum chamfer dimension |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |