Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
05:29:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NKS55-XL
Needle roller bearing
Needle roller bearings NKS, heavy series
Yerine geçer
NKS55
Tercih edilen ürün
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
Fw | 55 mm | Under roller diameter |
D | 72 mm | Outside diameter |
C | 22 mm | Width, outer ring |
Cr | 51.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 74.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 13.000 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 8.200 1/min | Limiting speed |
nϑr | 5.100 1/min | Reference speed |
≈m | 0,217 kg | Ağırlık |
Dimensions
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |