Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
19:21:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NKIS45-XL
Radial roller bearing
Needle roller bearings NKIS, heavy series
Yerine geçer
NKIS45
Tercih edilen ürün
Ürün bilgisi


Main Dimensions & Performance Data
d | 45 mm | Bore diameter |
D | 72 mm | Outside diameter |
B | 22 mm | Width |
Cr | 51.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 74.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 13.000 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 8.200 1/min | Limiting speed |
nG Grease | 4.900 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
nϑr | 4.600 1/min | Reference speed |
≈m | 343,08 g | Ağırlık |
Dimensions
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
F | 55 mm | Raceway diameter inner ring |
s | 0,5 mm | Axial displacement |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |