Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
04:23:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NKIB5905-XL
Needle roller/angular contact ball bearing
Needle roller/angular contact ball bearings NKIB, double direction axial component
Yerine geçer
NKIB5905
Tercih edilen ürün
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
d | 25 mm | Bore diameter |
D | 42 mm | Outside diameter |
B | 25 mm | Width |
Cr | 26.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 31.500 N | Basic static load rating, radial |
Ca | 5.400 N | Basic dynamic load rating, axial |
C0a | 9.300 N | Basic static load rating, axial |
Cur | 5.800 N | Fatigue load limit, radial |
Cua | 420 N | Fatigue load limit, axial |
nG | 14.600 1/min | Limiting speed |
nϑr | 12.000 1/min | Reference speed |
≈m | 125,41 g | Ağırlık |
Dimensions
F | 30 mm | Raceway diameter inner ring |
C | 23 mm | Width, outer ring |
rmin | 0,3 mm | Minimum chamfer dimension |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
İndirmeler:
Özellikleri