Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
04:03:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NKIA5906-XL
Needle roller/angular contact ball bearing
Needle roller/angular contact ball bearings NKIA, single direction axial component, to DIN 5 429-2
Yerine geçer
NKIA5906
Tercih edilen ürün
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
d | 30 mm | Bore diameter |
D | 47 mm | Outside diameter |
B | 23 mm | Width |
Cr | 28.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 35.500 N | Basic static load rating, radial |
Ca | 5.900 N | Basic dynamic load rating, axial |
C0a | 11.200 N | Basic static load rating, axial |
Cur | 6.600 N | Fatigue limit load, radial |
Cur | 6.600 N | Fatigue load limit, radial |
Cua | 510 N | Fatigue load limit, axial |
nG | 12.700 1/min | Limiting speed |
nϑr | 10.000 1/min | Reference speed |
≈m | 138,8 g | Ağırlık |
Dimensions
F | 35 mm | Raceway diameter inner ring |
rmin | 0,3 mm | Minimum chamfer dimension |
İndirmeler:
Özellikleri