Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
07:43:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NJ328-E-XL-TVP2
Cylindrical roller bearing
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Remanufacturable
Yerine geçer
NJ328-E-TVP2, NJ328E.TVP2




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 140 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 300 mm | Außendurchmesser |
B | 62 mm | Breite |
Cr | 790.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 800.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 126.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.050 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.170 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 20,3 kg | Ağırlık |
Anschlussmaße
da min | 157 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 176 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 283 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
dc min | 198 mm | Minimaler Wellenabsatz |
ra max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 5,2 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 264 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 180 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
D1 min | 251,7 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 195,4 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
HJ328-E | Winkelring |
Mevcut ürün modeliniz
Design | E | Increased Capacity Design |
Cage | TVP2 | Solid Window Cage made from PA66 |
Radial internal clearance | CN (Group N) | Normal internal clearance |
Tolerance class | PN | Normal (PN) |
Number of rolling element rows | 1 | Single-row design |
Özellikleri
Rulman için çalışma koşulları NJ328-E-XL-TVP2
NJ328-E-XL-TVP2 için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-


Tümü
Tümü

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Hydraulic dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Thermal dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch