Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
12:42:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NE50-XL-KRR-B
Radial insert ball bearing
Radial insert ball bearings NE..-KRR-B, spherical outer ring, location by eccentric locking collar, R seals on both sides
Yerine geçer
NE50-KRR-B
Tercih edilen ürün

Main Dimensions & Performance Data
d | 50 mm | Bore diameter |
DSP | 110 mm | Outside diameter |
B | 49,2 mm | Width |
Cur | 1.800 N | Fatigue load limit, radial |
B1 | 66,75 mm | Locking collar total width |
Cr | 62.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 38.000 N | Basic static load rating, radial |
≈m | 1,82 kg | Ağırlık |
Dimensions
C | 29 mm | Width, outer ring |
S | 24,6 mm | Distance raceway |
d1 | 68,8 mm | Rib diameter inner ring |
d3 | 75,8 mm | Outside diameter locking collar/locknut |
W | 5 mm | Width of flats |
Calculation factors
f0 | 13,1 | Calculation factor |
İndirmeler:
Mevcut ürün modeliniz
Sealing | KRR | Lip seals on both sides |
Shape of outer surface | B |
Özellikleri
Üzgünüz...
"Şu anda bu ürün için kullanılabilir bir CAD dosyası yok. CAD kullanıma sunulduğunda bilgilendirilmek istiyorsanız, oturum açın veya ücretsiz olarak kaydolun."