Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
14:57:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NAO20X37X16-XL
Needle roller bearing
Needle roller bearings NAO, without ribs
Yerine geçer
NAO20X37X16
Tercih edilen ürün




Main Dimensions & Performance Data
d | 20 mm | Bore diameter |
D | 37 mm | Outside diameter |
B | 16 mm | Width |
Cr | 23.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 27.500 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 4.650 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 17.200 1/min | Limiting speed |
nϑr | 9.100 1/min | Reference speed |
≈m | 83,14 g | Ağırlık |
Mounting dimensions
da | 24,5 mm | Mounting dimension |
Db | 25,6 mm | Shoulder diameter axial guidance NK/housing |
db | 31,4 mm | Shoulder diameter axial guidance NK/shaft |
Da | 32,5 mm | Shoulder diameter outer ring |
ra max | 0,3 mm | Maximum recess radius |
Dimensions
F | 25 mm | Raceway diameter inner ring |
E | 32 mm | Raceway diameter outer ring |
rmin | 0,3 mm | Minimum chamfer dimension |
s | 0,5 mm | Axial displacement |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Rulman için çalışma koşulları NAO20X37X16-XL
NAO20X37X16-XL için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Thermal dismounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling nrb | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadellagern
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling nrb | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mounting of needle roller bearings

2025-02-15 | Katalog | HR1 | Englisch
Rolling bearings
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
2025-02-15 | Katalog | HR1 | Deutsch
Wälzlager

2024-03-15 | Katalog | HR1 | Chinesisch