Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
13:21:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NA6901-XL
Radial roller bearing
Radial roller bearing NA..-XL
Yerine geçer
NA6901
Tercih edilen ürün
Ürün bilgisi


Main Dimensions & Performance Data
d | 12 mm | Bore diameter |
D | 24 mm | Outside diameter |
B | 22 mm | Width |
Cr | 18.100 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 21.600 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 3.850 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 23.200 1/min | Limiting speed |
nG Grease | 13.900 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
nϑr | 13.300 1/min | Reference speed |
≈m | 0,046 kg | Ağırlık |
Dimensions
rmin | 0,3 mm | Minimum chamfer dimension |
F | 16 mm | Raceway diameter inner ring |
s | 1 mm | Axial displacement |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |