Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
15:31:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NA4907-RSR-XL
Needle roller bearing
Needle roller bearings NA49..-RSR, dimension series 49, lip seal on one side
Yerine geçer
NA4907-RSR
Tercih edilen ürün
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
d | 35 mm | Bore diameter |
D | 55 mm | Outside diameter |
B | 21 mm | Width, inner ring |
Cr | 29.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 39.500 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 7.400 N | Fatigue load limit, radial |
nG Grease | 6.400 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
≈m | 176,4 g | Ağırlık |
Dimensions
F | 42 mm | Raceway diameter inner ring |
C | 20 mm | Width, outer ring |
rmin | 0,6 mm | Minimum chamfer dimension |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |