Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
11:41:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NA4905-2RSR-XL
Needle roller bearing
Needle roller bearings NA49..-2RSR, dimension series 49, lip seals on both sides
Yerine geçer
NA4905-2RSR
Tercih edilen ürün
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
d | 25 mm | Bore diameter |
D | 42 mm | Outside diameter |
B | 18 mm | Width, inner ring |
Cr | 21.800 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 24.200 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 4.650 N | Fatigue load limit, radial |
nG Grease | 8.600 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
≈m | 92,5 g | Ağırlık |
Dimensions
F | 30 mm | Raceway diameter inner ring |
C | 17 mm | Width, outer ring |
rmin | 0,3 mm | Minimum chamfer dimension |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |