Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
10:38:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


N216-E-XL-TVP2
Cylindrical roller bearing
Cylindrical roller bearing N2..-E-TVP, with cage, single row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring, 2 rib on inner ring, type N2
Tercih edilen ürün

Main Dimensions & Performance Data
d | 80 mm | Bore diameter |
D | 140 mm | Outside diameter |
B | 26 mm | Width |
Cr | 166.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 168.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 29.500 N | Fatigue load limit, radial |
nG Grease | 5.900 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
nG Oil | 7.000 1/min | Limiting speed for oil lubrication |
≈m | 1,51 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da | 91 mm | Diameter shaft shoulder |
Da | 129 mm | Diameter of housing shoulder |
ra1 max | 2 mm | Maximum recess radius |
Dimensions
r1 min | 2 mm | Minimum chamfer dimension |
s1 | 1,2 mm | Axial displacement |
E | 127,3 mm | Raceway diameter outer ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Mevcut ürün modeliniz
Cage | TVP2 | Solid Window Cage made from PA66 |
Tolerance class | PN | Normal (PN) |
Change mark | E | Increased Capacity Design |
Radial internal clearance | CN (Group N) | Normal internal clearance |
Number of rolling element rows | 1 | Single-row design |
Özellikleri
Rulman için çalışma koşulları N216-E-XL-TVP2
N216-E-XL-TVP2 için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-


Tümü
Tümü

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Hydraulic dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Thermal dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch