Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
05:41:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Main Dimensions & Performance Data
b1 | 20 mm | Length retaining ring |
e | 22,5 mm | Width inner retaining ring |
h1 | 12 mm | Hight retaining ring |
≈m | 40 g | Ağırlık |
Mounting dimensions
b3 | 22 mm | Width retaining slot |
t | 9 mm | Hight retaining slot |
Dimensions
s | 4 mm | Thickness |
d5 | 9 mm | Diameter fixing hole spacing |
Additional information
M8x16 | Hexagonal bolt | |
25 Nm | Mounting torque screw |
İndirmeler:
Üzgünüz...
"Şu anda bu ürün için kullanılabilir bir CAD dosyası yok. CAD kullanıma sunulduğunda bilgilendirilmek istiyorsanız, oturum açın veya ücretsiz olarak kaydolun."
Son görüntülenen ürünler

Wait to see recently viewed products