Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
20:08:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Main Dimensions & Performance Data
b1 | 32 mm | Length retaining ring |
e | 24 mm | Width inner retaining ring |
h1 | 15 mm | Hight retaining ring |
≈m | 87 g | Ağırlık |
Mounting dimensions
b3 | 34 mm | Width retaining slot |
t | 10 mm | Hight retaining slot |
Dimensions
s | 5 mm | Thickness |
d5 | 12 mm | Diameter fixing hole spacing |
Additional information
M10x20 | Hexagonal bolt | |
51 Nm | Mounting torque screw |
İndirmeler:
Üzgünüz...
"Şu anda bu ürün için kullanılabilir bir CAD dosyası yok. CAD kullanıma sunulduğunda bilgilendirilmek istiyorsanız, oturum açın veya ücretsiz olarak kaydolun."