Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
15:50:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Main Dimensions & Performance Data
d1 | 150 mm | Bore diameter |
d2 | 188 mm | Outside diameter |
s | 2 mm | Thickness |
≈m | 115 g | Ağırlık |
Mounting dimensions
d3 | 170 mm | Plant diameter outside |
b2 | 16 mm | Distance lug |
M | 145 mm | Distance lug |
b1 | 14 mm | Width lock washer tab |
Additional information
100 | Counted quantity |
İndirmeler:
Üzgünüz...
"Şu anda bu ürün için kullanılabilir bir CAD dosyası yok. CAD kullanıma sunulduğunda bilgilendirilmek istiyorsanız, oturum açın veya ücretsiz olarak kaydolun."
Tümü
Tümü

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch