Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
04:32:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


MB44
Securing plate
Tab washers MB, main dimensions to DIN 5406
Tercih edilen ürün

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 220 mm | Bohrungsdurchmesser |
d2 | 292 mm | Außendurchmesser |
s | 3 mm | Dicke |
≈m | 465 g | Ağırlık |
Anschlussmaße
d3 | 250 mm | Anlagedurchmesser außen |
b2 | 24 mm | Abstand Haltenase |
M | 213 mm | Abstand Haltenase |
b1 | 20 mm | Lappenbreite |
Zusätzliche Informationen
100 | Zählmenge |
İndirmeler:


Tümü
Tümü

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch