Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
11:58:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


MB17
Securing plate
Tab washers MB, main dimensions to DIN 5406
Tercih edilen ürün

Main Dimensions & Performance Data
d1 | 85 mm | Bore diameter |
d2 | 119 mm | Outside diameter |
s | 1,75 mm | Thickness |
≈m | 51 g | Ağırlık |
Mounting dimensions
d3 | 102 mm | Plant diameter outside |
b2 | 10 mm | Distance lug |
M | 81,5 mm | Distance lug |
b1 | 8 mm | Width lock washer tab |
Additional information
100 | Counted quantity |
İndirmeler:


Tümü
Tümü

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch