Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
07:10:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


LS6085
Bearing washer
Bearing washers, suitable for AXK and K811
Tercih edilen ürün
Ürün bilgisi



Main Dimensions & Performance Data
d | 60 mm | Bore diameter track washer |
D | 85 mm | Outside diameter track washer |
B | 4,75 mm | Width |
45 ° | Chamfer Angle | |
amin | 1,5 mm | Chamfer width |
≈m | 0,097 kg | Ağırlık |
İndirmeler: