Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
07:09:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Ürün bilgisi



Main Dimensions & Performance Data
d | 15 mm | Bore diameter track washer |
D | 28 mm | Outside diameter track washer |
B | 2,75 mm | Width |
45 ° | Chamfer Angle | |
amin | 0,5 mm | Chamfer width |
≈m | 10 g | Ağırlık |
İndirmeler: