Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
22:07:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


LS110145
Bearing washer
Bearing washers, suitable for AXK and K811
Tercih edilen ürün
Ürün bilgisi



Main Dimensions & Performance Data
d | 110 mm | Bore diameter track washer |
D | 145 mm | Outside diameter track washer |
B | 7 mm | Width |
45 ° | Chamfer Angle | |
amin | 1,5 mm | Chamfer width |
≈m | 0,362 kg | Ağırlık |
İndirmeler: