Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
11:23:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


LFS52x..x..-OV-500-VBS
Guideway
solid profile, curved guideway; corrosion-resistant design possible




Main Dimensions & Performance Data
h | 34 mm | Height |
b | 52 mm | Width |
lmax | 6.000 mm | Length maximum 1 |
r | 500 mm | Radius |
β | 90 ° | Radian measure |
Mounting dimensions
N1 | 11 mm | Bore diameter 2 |
N3 | 19 mm | Bore diameter 3 |
Dimensions
a2 | 42 mm | Distance |
aL max | 235 mm | Distance 4 |
aL min | 41 mm | Distance 4 |
aR max | 235 mm | Distance 4 |
aR min | 41 mm | Distance 4 |
b1 | 40 mm | Width |
dLW | 10 mm | Diameter |
h1 | 21 mm | Height 5, 6 |
h4 | 25 mm | Height |
r1 | 474 mm | Radius |
x | 5 | Number 7 |
α | 18 ° | Angle |
Dipnotlar
1

2

3

4

5

6

7



İndirmeler:
Mevcut ürün modeliniz
Size code | 52 | |
Guideway design | OV | Solid profile, curved guideway |
Radius | 500 | |
Special features | VBS | Rail connector |