Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
04:16:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


LFS52x..-OV-500-VBS
Guideway
solid profile, curved guideway; corrosion-resistant design possible



Main Dimensions & Performance Data
h | 34 mm | Height |
b | 52 mm | Width |
lmax | 6.000 mm | Length maximum 1 |
r | 500 mm | Radius |
β | 180 ° | Radian measure |
Mounting dimensions
N1 | 11 mm | Bore diameter 2 |
N3 | 19 mm | Bore diameter 3 |
Dimensions
a2 | 42 mm | Distance |
aL max | 235 mm | Distance 4 |
aL min | 41 mm | Distance 4 |
aR max | 235 mm | Distance 4 |
aR min | 41 mm | Distance 4 |
b1 | 40 mm | Width |
dLW | 10 mm | Diameter |
h1 | 21 mm | Height 5, 6 |
h4 | 25 mm | Height |
r1 | 474 mm | Radius |
x | 10 | Number 7 |
α | 18 ° | Angle |
Dipnotlar
1
Maximum length of single-piece guideways.
Longer guideways are supplied as several segments and are marked accordingly.
2

3

4
aL and aR are dependent on the guideway length.
5

6

7



İndirmeler:
Mevcut ürün modeliniz
Size code | 52 | |
Guideway design | OV | Solid profile, curved guideway |
Radius | 500 | |
Special features | VBS | Rail connector |
Üzgünüz...
"Şu anda bu ürün için kullanılabilir bir CAD dosyası yok. CAD kullanıma sunulduğunda bilgilendirilmek istiyorsanız, oturum açın veya ücretsiz olarak kaydolun."
Tümü
Tümü

2008-06-25 | Katalog | LF1 | Spanisch
Guías lineales con rodillos-guía

2016-10-27 | Katalog | LF1 | Französisch
Guidages à galets

2008-09-1 | Katalog | LF1 | Italienisch
Guide a rotelle

2016-06-15 | Katalog | LF1 | Deutsch
Laufrollenführungen

2016-06-7 | Katalog | LF1 | Englisch
Track Roller Guidance Systems

2008-02-29 | Katalog | LF1 | Russisch
Направляющие на ходовых роликах
Son görüntülenen ürünler

Wait to see recently viewed products