Schaeffler Ürün Kataloğu - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

LFRI50/8-6-2Z


Profil makaralı rulmanlar

Sabit yatak profil makaralar, iki sıralı, iki tarafta temassız keçe

  
Teklif talebine ekleyin
Ek yükÇekme KuvvetiTüm yüzeylerden contalıGres yağlama
 
d 6,1  mm   
Dmax 24  mm   
B 15,1  mm   
AT 14  mm   
C 11  mm   
C1 9,6  mm   
D1 12,6  mm  Tolerans: j6
Da 22,8  mm  Yuvarlanma çapı
ds 6  mm   
rmin 0,5  mm   
m 0,025  kg  Ağırlık
Cr w 4100  N  Makara olarak etkin dinamik yük katsayısı (radyal)
C0r w 2300  N  Makara olarak etkin statik yük katsayısı (radyal)
Cur 115  N  Yorulma yük limiti
Fr per 2550  N  Profil makaranın maksimum radyal yükü (dinamik)
F0r per 4600  N  Profil makaranın maksimum radyal yükü (statik)
Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz.  Daha Fazla Bilgi