Schaeffler Ürün Kataloğu - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

LFR5308-50-2Z


Profil makaralı rulmanlar

Sabit yatak profil makaralar, iki sıralı, iki tarafta temassız keçe

  
Teklif talebine ekleyin
Ek yükÇekme KuvvetiTüm yüzeylerden contalıGres yağlama
 
d 40  mm   
Dmax 110  mm   
B 46  mm   
AT 72,5  mm   
C 44  mm   
Da 101,7  mm  Yuvarlanma çapı
ds 50  mm   
rmin 1,1  mm   
m 1,4  kg  Ağırlık
Cr w 54000  N  Makara olarak etkin dinamik yük katsayısı (radyal)
C0r w 41500  N  Makara olarak etkin statik yük katsayısı (radyal)
Cur 2050  N  Yorulma yük limiti
Fr per 69000  N  Profil makaranın maksimum radyal yükü (dinamik)
F0r per 83000  N  Profil makaranın maksimum radyal yükü (statik)
Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz.  Daha Fazla Bilgi