Schaeffler Ürün Kataloğu - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

LFR5302-10-2Z


Profil makaralı rulmanlar

Sabit yatak profil makaralar, iki sıralı, iki tarafta temassız keçe

  
Teklif talebine ekleyin
Ek yükÇekme KuvvetiTüm yüzeylerden contalıGres yağlama
 
d 15  mm   
Dmax 47  mm   
B 19  mm   
AT 26,63  mm   
C 19  mm   
Da 44,25  mm  Yuvarlanma çapı
ds 10  mm   
rmin 1  mm   
m 0,17  kg  Ağırlık
Cr w 14500  N  Makara olarak etkin dinamik yük katsayısı (radyal)
C0r w 9300  N  Makara olarak etkin statik yük katsayısı (radyal)
Cur 465  N  Yorulma yük limiti
Fr per 9400  N  Profil makaranın maksimum radyal yükü (dinamik)
F0r per 18600  N  Profil makaranın maksimum radyal yükü (statik)
Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz.  Daha Fazla Bilgi