Schaeffler Ürün Kataloğu - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

LFR5301-10-2Z


Profil makaralı rulmanlar

Sabit yatak profil makaralar, iki sıralı, iki tarafta temassız keçe

  
Teklif talebine ekleyin
Ek yükÇekme KuvvetiTüm yüzeylerden contalıGres yağlama
 
d 12  mm   
Dmax 42  mm   
B 19  mm   
AT 24  mm   
C 19  mm   
Da 38,95  mm  Yuvarlanma çapı
ds 10  mm   
rmin 0,6  mm   
m 0,1  kg  Ağırlık
Cr w 13200  N  Makara olarak etkin dinamik yük katsayısı (radyal)
C0r w 7900  N  Makara olarak etkin statik yük katsayısı (radyal)
Cur 380  N  Yorulma yük limiti
Fr per 6400  N  Profil makaranın maksimum radyal yükü (dinamik)
F0r per 15800  N  Profil makaranın maksimum radyal yükü (statik)
Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz.  Daha Fazla Bilgi