Schaeffler Ürün Kataloğu - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

LFR5208-40-2Z


Profil makaralı rulmanlar

Sabit yatak profil makaralar, iki sıralı, iki tarafta temassız keçe

  
Teklif talebine ekleyin
Ek yükÇekme KuvvetiTüm yüzeylerden contalıGres yağlama
 
d 40  mm   
Dmax 98  mm   
B 38  mm   
AT 62,5  mm   
C 36  mm   
Da 90,36  mm  Yuvarlanma çapı
ds 40  mm   
rmin 1,1  mm   
m 1,36  kg  Ağırlık
Cr w 38500  N  Makara olarak etkin dinamik yük katsayısı (radyal)
C0r w 29500  N  Makara olarak etkin statik yük katsayısı (radyal)
Cur 1520  N  Yorulma yük limiti
Fr per 51000  N  Profil makaranın maksimum radyal yükü (dinamik)
F0r per 59000  N  Profil makaranın maksimum radyal yükü (statik)
Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz.  Daha Fazla Bilgi