Schaeffler Ürün Kataloğu - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

LFR2204-10-2RSR-NA


Kılavuz Makaralar

Serbest yatak profil makaralar, iki tarafta da temaslı keçe, iç bilezikle

  
Teklif talebine ekleyin
Ek yükÇekme KuvvetiTüm yüzeylerden contalıGres yağlama
 
d 20  mm   
Dmax 47  mm   
B 20  mm  Tolerans: 0/-0,12
AT 26,64  mm   
C 17,8  mm   
D 25  mm   
ds 10  mm   
rmin 0,3  mm   
m 0,17  kg  Ağırlık
Cr w 13700  N  Makara olarak etkin dinamik yük katsayısı (radyal)
C0r w 18600  N  Makara olarak etkin statik yük katsayısı (radyal)
Cur w 2550  N  Yorulma yük limiti
  IR20X25X20  İç bilezik
İç bilezikte yağlama deliği (çap) 2 mm
    Serbest yatak profil makaralar iç bileziksiz olarak da tedarik edilebilir:
LFR..-2RSR-RNA
    Paslanma korumalı versiyon sipariş ile üretilebilir
Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz.  Daha Fazla Bilgi