Schaeffler Ürün Kataloğu - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

LFR2202-10-2RSR-NA


Kılavuz Makaralar

Serbest yatak profil makaralar, iki tarafta da temaslı keçe, iç bilezikle

  
Teklif talebine ekleyin
Ek yükÇekme KuvvetiTüm yüzeylerden contalıGres yağlama
 
d 15  mm   
Dmax 35  mm   
B 16  mm  Tolerans: 0/-0,12
AT 20,63  mm   
C 13,8  mm   
D 20  mm   
ds 10  mm   
rmin 0,3  mm   
m 0,079  kg  Ağırlık
Cr w 6500  N  Makara olarak etkin dinamik yük katsayısı (radyal)
C0r w 9300  N  Makara olarak etkin statik yük katsayısı (radyal)
Cur w 1310  N  Yorulma yük limiti
  IR15X20X16  İç bilezik
İç bilezikte yağlama deliği (çap) 2 mm
    Serbest yatak profil makaralar iç bileziksiz olarak da tedarik edilebilir:
LFR..-2RSR-RNA
    Paslanma korumalı versiyon sipariş ile üretilebilir
Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz.  Daha Fazla Bilgi