Schaeffler Ürün Kataloğu - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

LFR22/8-6-2RSR-NA


Kılavuz Makaralar

Serbest yatak profil makaralar, iki tarafta da temaslı keçe, iç bilezikle

  
Teklif talebine ekleyin
Ek yükÇekme KuvvetiTüm yüzeylerden contalıGres yağlama
 
d 8  mm   
Dmax 24  mm   
B 14  mm  Tolerans: 0/-0,12
AT 14  mm   
C 11,8  mm   
D 12  mm   
ds 6  mm   
rmin 0,3  mm   
m 0,032  kg  Ağırlık
Cr w 4000  N  Makara olarak etkin dinamik yük katsayısı (radyal)
C0r w 4300  N  Makara olarak etkin statik yük katsayısı (radyal)
Cur w 630  N  Yorulma yük limiti
  IR8X12X14  İç bilezik
İç bilezikte yağlama deliği (çap) 2 mm
    Serbest yatak profil makaralar iç bileziksiz olarak da tedarik edilebilir:
LFR..-2RSR-RNA
    Paslanma korumalı versiyon sipariş ile üretilebilir
Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz.  Daha Fazla Bilgi