Schaeffler Ürün Kataloğu - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

LFR5206-20-2RS-RB


Kılavuz Makaralar

Sabit yatak profil makaralar, iki sıralı, iki tarafta temaslı keçe, paslanmaya dayanıklı tasarım

  
Teklif talebine ekleyin
Ek yükÇekme KuvvetiTüm yüzeylerden contalıGres yağlama
 
d 25  mm   
Dmax 72  mm   
B 25,8  mm   
AT 41  mm   
C 23,8  mm   
Da 64,68  mm  Yuvarlanma çapı
ds 20  mm   
rmin 1  mm   
m 0,43  kg  Ağırlık
Cr w 23100  N  Makara olarak etkin dinamik yük katsayısı (radyal)
C0r w 16400  N  Makara olarak etkin statik yük katsayısı (radyal)
Cur 870  N  Yorulma yük limiti
Fr per 21100  N  Profil makaranın maksimum radyal yükü (dinamik)
F0r per 33000  N  Profil makaranın maksimum radyal yükü (statik)
Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz.  Daha Fazla Bilgi