Schaeffler Ürün Kataloğu - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

LFR5204-16-2RS-RB


Kılavuz Makaralar

Sabit yatak profil makaralar, iki sıralı, iki tarafta temaslı keçe, paslanmaya dayanıklı tasarım

  
Teklif talebine ekleyin
Ek yükÇekme KuvvetiTüm yüzeylerden contalıGres yağlama
 
d 20  mm   
Dmax 52  mm   
B 22,6  mm   
AT 31,5  mm   
C 20,6  mm   
Da 49,14  mm  Yuvarlanma çapı
ds 16  mm   
rmin 1  mm   
m 0,23  kg  Ağırlık
Cr w 15300  N  Makara olarak etkin dinamik yük katsayısı (radyal)
C0r w 10100  N  Makara olarak etkin statik yük katsayısı (radyal)
Cur 520  N  Yorulma yük limiti
Fr per 10500  N  Profil makaranın maksimum radyal yükü (dinamik)
F0r per 20200  N  Profil makaranın maksimum radyal yükü (statik)
Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz.  Daha Fazla Bilgi