Schaeffler Ürün Kataloğu - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

LFR5201-10-2RS-RB


Kılavuz Makaralar

Sabit yatak profil makaralar, iki sıralı, iki tarafta temaslı keçe, paslanmaya dayanıklı tasarım

  
Teklif talebine ekleyin
Ek yükÇekme KuvvetiTüm yüzeylerden contalıGres yağlama
 
d 12  mm   
Dmax 35  mm   
B 15,9  mm   
AT 20,63  mm   
C 15,9  mm   
Da 32,25  mm  Yuvarlanma çapı
ds 10  mm   
rmin 0,6  mm   
m 0,08  kg  Ağırlık
Cr w 8400  N  Makara olarak etkin dinamik yük katsayısı (radyal)
C0r w 5000  N  Makara olarak etkin statik yük katsayısı (radyal)
Cur 250  N  Yorulma yük limiti
Fr per 4750  N  Profil makaranın maksimum radyal yükü (dinamik)
F0r per 10000  N  Profil makaranın maksimum radyal yükü (statik)
Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz.  Daha Fazla Bilgi