Schaeffler Ürün Kataloğu - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

LFR50/5-4-2RS-RB-HLC


Kılavuz Makaralar

Sabit yatak profil makaralar, iki sıralı, iki tarafta temaslı keçe, paslanmaya dayanıklı tasarım

  
Teklif talebine ekleyin
Ek yükÇekme KuvvetiTüm yüzeylerden contalıGres yağlama
 
d 5  mm   
Dmax 16  mm   
B 8  mm   
AT 9  mm   
C 7  mm   
Da 14,54  mm  Yuvarlanma çapı
ds 4  mm   
rmin 0,2  mm   
m 0,01  kg  Ağırlık
Cr w 1560  N  Makara olarak etkin dinamik yük katsayısı (radyal)
C0r w 850  N  Makara olarak etkin statik yük katsayısı (radyal)
Cur 43  N  Yorulma yük limiti
Fr per 1700  N  Profil makaranın maksimum radyal yükü (dinamik)
F0r per 1700  N  Profil makaranın maksimum radyal yükü (statik)
Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz.  Daha Fazla Bilgi