Schaeffler Ürün Kataloğu - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

LFLL52-SF


Taşıyıcı Arabalar

Serbest yatak arabası, boşluksuz

  
Teklif talebine ekleyin
LFLL ; LFS, -C, -CE, -CEE, -E, -EE, -N, -NZZ ile
Ek yükÇekme KuvvetiTüm eksenlerdeki momentlerGres yağlama
LFLL LFS..-M ile
LFLL ; LFS..-F, FE ile
LFLL ; LFS, -C, -CE, -CEE, -E, -EE, -N, -NZZ, -M, -F ile
Yük yönleri
 
H1 45  mm   
B 120  mm   
L 100  mm   
A4 9,75  mm   
G3 M6   
G4 M10   
H   Ray ve arabanın toplam yüksekliği (Eksenel kayabilirlik: +1/-1):

H = 54,3 mm
LFS, -C, -CE, -CEE, -E, -EE, -N, -NZZ için

H = 38,2 mm
LFS..-F, FE için

H = 118,9 mm
LFS..-M için

LFS..-M Ray sadece boşluk ayarlı arabalar ile kullanılabilir
SF- ve LFCL- araba kullanımında lütfen bize danışın
H2 29,2  mm  Eksenel kayabilirlik +1/-1
H3 19,5  mm   
JB 90  mm  Tolerans: +0,2/-0,2
JB1 83  mm   
JB2 65  mm   
JL1 60  mm   
JL2 70  mm  Tolerans: +0,2/-0,2
t1 12  mm   
mW 1000  g  Serbest yatak arabası, boşluksuz
    Yük katsayıları "-RB" tipler için geçerli değildir.
Cz 17000  N  Z-Eksenindeki dinamik yük katsayısı
C0z 19000  N  Z-Eksenindeki statik yük katsayısı
M0y 550  Nm  Y-Eksenindeki statik moment
    Sipariş örneği:
- Deliksiz kılavuz raylar: LFS..-OL
  LFR2202-10-2RSR-RNA + IR.LFLL52  Kullanılan profil makara
Uygun mil çapları: 10 mm

Yedek parça siparişinde bizimle irtibata geçiniz!
  LFS52  Yük katsayısı ve moment hesaplarında bu rayın kullanımı baz alınmıştır.
    Sipariş üzerine paslanmaya dayanıklı tipler
Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz.  Daha Fazla Bilgi