Schaeffler Ürün Kataloğu - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

LFL32-SF


Taşıyıcı Arabalar

Açık arabalar, boşluksuz, paslanmaya karşı korumalı tasarım mümkün

  
Teklif talebine ekleyin
LFL ; LFS, -C, -CE, -CEE, -E, -EE, -N, -NZZ ile
Ek yükÇekme KuvvetiTüm eksenlerdeki momentlerGres yağlama
LFL LFS..-M ile
LFL ; LFS..-F, FE ile
LFL ; LFS, -C, -CE, -CEE, -E, -EE, -N, -NZZ, -M, -F ile
Yük yönleri
 
H1 30  mm   
B 80  mm   
L 90  mm   
A4 7  mm   
G3 M6   
G4 M8   
H   Ray ve arabanın toplam yüksekliği

H = 35,5 mm
LFS, -C, -CE, -CEE, -E, -EE, -N, -NZZ için

H = 25,5 mm
LFS..-F, FE için

H = 81,5 mm
LFS..-M için

LFS..-M Ray sadece boşluk ayarlı arabalar ile kullanılabilir
SF- ve LFKL- araba kullanımında lütfen bize danışın
H2 20,5  mm  Tolerans: +0,3/0
H3 14  mm   
JB 59  mm  Tolerans: +0,2/-0,2
JB1 54  mm   
JB2 56  mm   
JL1 60  mm   
JL2 70  mm  Tolerans: +0,2/-0,2
t1 7  mm   
mW 400  g  Araba ağırlığı
MA 15  Nm  Standart tip için geçerlidir.

Profil makaraların sıkma torku, merkezlenmiş makaralar MA ile sıkılarak sevk edilirler.
MA 12  Nm  Korozyona dayanlık tasarım "RB" için geçerlidir.

Profil makaraların sıkma torku, merkezlenmiş makaralar MA ile sıkılarak sevk edilirler.
    Yük katsayıları "-RB" tipler için geçerli değildir.
Cy 4100  N  Y-Eksenindeki dinamik yük katsayısı
C0y 2400  N  Y-Eksenindeki statik yük katsayısı
Cz 6600  N  Z-Eksenindeki dinamik yük katsayısı
C0z 4200  N  Z-Eksenindeki statik yük katsayısı
M0x 30  Nm  X-Eksenindeki statik moment
M0y 130  Nm  Y-Eksenindeki statik moment
M0z 70  Nm  Z-Eksenindeki statik moment
    Sipariş örneği:

Paslanma korumalı tip:
Taşıyıcı Arabalar LFCL..-RB
Taşıyıcı Profil LFS..-RB
Profil makara LFR..-2RSR-RB

- Deliksiz kılavuz ray:
LFS..-OL
  LFRI50/8-6-2Z  Kullanılan profil makara
Uygun mil çapları: 6 mm

Yedek parça siparişinde bizimle irtibata geçiniz!
  LFS32  Yük katsayısı ve moment hesaplarında bu rayın kullanımı baz alınmıştır.
Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz.  Daha Fazla Bilgi