Schaeffler Ürün Kataloğu - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

LFL20-SF


Taşıyıcı Arabalar

Açık arabalar, boşluksuz, paslanmaya karşı korumalı tasarım mümkün

  
Teklif talebine ekleyin
LFL ; LFS, -C, -CE, -CEE, -E, -EE, -N, -NZZ ile
Ek yükÇekme KuvvetiTüm eksenlerdeki momentlerGres yağlama
LFL LFS..-M ile
LFL ; LFS..-F, FE ile
LFL ; LFS, -C, -CE, -CEE, -E, -EE, -N, -NZZ, -M, -F ile
Yük yönleri
 
H1 20,5  mm   
B 55  mm   
L 50  mm   
G3 M3  AB.LFL20 Yağlama ve Sıyırma Ünitesi için alttan delik
G4 M5   
H   Ray ve arabanın toplam yüksekliği

H = 22 mm
LFS, -C, -CE, -CEE, -E, -EE, -N, -NZZ için
H2 13  mm  Tolerans: +0,3/0
H3 9  mm   
JB 40  mm  Tolerans: +0,2/-0,2
JB1 34  mm   
JL1 24  mm   
JL2 38  mm  Tolerans: +0,2/-0,2
mW 160  g  Araba ağırlığı
MA 2,5  Nm  Standart tip için geçerlidir.

Profil makaraların sıkma torku, merkezlenmiş makaralar MA ile sıkılarak sevk edilirler.
MA 2,5  Nm  Korozyona dayanlık tasarım "RB" için geçerlidir.

Profil makaraların sıkma torku, merkezlenmiş makaralar MA ile sıkılarak sevk edilirler.
    Yük katsayıları "-RB" tipler için geçerli değildir.
Cy 1350  N  Y-Eksenindeki dinamik yük katsayısı
C0y 870  N  Y-Eksenindeki statik yük katsayısı
Cz 2400  N  Z-Eksenindeki dinamik yük katsayısı
C0z 1700  N  Z-Eksenindeki statik yük katsayısı
M0x 7  Nm  X-Eksenindeki statik moment
M0y 20  Nm  Y-Eksenindeki statik moment
M0z 10  Nm  Z-Eksenindeki statik moment
    Sipariş örneği:

Paslanma korumalı tip:
Taşıyıcı Arabalar LFCL..-RB
Taşıyıcı Profil LFS..-RB
Profil makara LFR..-2RSR-RB

- Deliksiz kılavuz ray:
LFS..-OL
  LFR50/5-4-2Z  Kullanılan profil makara
Uygun mil çapları: 4 mm

Yedek parça siparişinde bizimle irtibata geçiniz!
  LFS20  Yük katsayısı ve moment hesaplarında bu rayın kullanımı baz alınmıştır.
Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz.  Daha Fazla Bilgi