Schaeffler Ürün Kataloğu - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

LFKL52-SF


Taşıyıcı Arabalar

Kompakt Arabalar, boşluksuz, paslanmaya karşı korumalı tasarım mümkün

  
Teklif talebine ekleyin
LFKL ; LFS, -C, -CE, -CEE, -E, -EE, -N, -NZZ ile
Ek yükÇekme KuvvetiTüm eksenlerdeki momentlerGres yağlama
LFKL LFS..-M ile
LFKL ; LFS..-F, FE ile
LFKL ; LFS, -C, -CE, -CEE, -E, -EE, -N, -NZZ, -M, -F ile
Yük yönleri
 
H1 46,1  mm   
B 130  mm   
L 136  mm   
G4 M10   
H   Ray ve arabanın toplam yüksekliği

H = 54,3 mm
LFS, -C, -CE, -CEE, -E, -EE, -N, -NZZ için

H = 38,2 mm
LFS..-F, FE için

H = 118,9 mm
LFS..-M için

LFS..-M Ray sadece boşluk ayarlı arabalar ile kullanılabilir
SF- ve LFKL- araba kullanımında lütfen bize danışın
H2 29,2  mm  Tolerans: +0,3/0
H3 19,4  mm   
JB 90  mm  Tolerans: +0,2/-0,2
JB1 83  mm   
JL1 60  mm   
JL2 70  mm  Tolerans: +0,2/-0,2
K2 10  mm   
mW 1500  g  Araba ağırlığı
MA 40  Nm  Standart tip için geçerlidir.

Profil makaraların sıkma torku, merkezlenmiş makaralar MA ile sıkılarak sevk edilirler.
MA 23  Nm  Korozyona dayanlık tasarım "RB" için geçerlidir.

Profil makaraların sıkma torku, merkezlenmiş makaralar MA ile sıkılarak sevk edilirler.
    Yük katsayıları "-RB" tipler için geçerli değildir.
Cy 10000  N  Y-Eksenindeki dinamik yük katsayısı
C0y 5200  N  Y-Eksenindeki statik yük katsayısı
Cz 16800  N  Z-Eksenindeki dinamik yük katsayısı
C0z 10000  N  Z-Eksenindeki statik yük katsayısı
M0x 110  Nm  X-Eksenindeki statik moment
M0y 290  Nm  Y-Eksenindeki statik moment
M0z 150  Nm  Z-Eksenindeki statik moment
    Sipariş örneği:

Paslanma korumalı tip:
Taşıyıcı Arabalar LFCL..-RB
Taşıyıcı Profil LFS..-RB
Profil makara LFR..-2RSR-RB

- Deliksiz kılavuz ray:
LFS..-OL
  LFR5201-10-2Z  Kullanılan profil makara
Uygun mil çapları: 10 mm

Yedek parça siparişinde bizimle irtibata geçiniz!
  LFS52  Yük katsayısı ve moment hesaplarında bu rayın kullanımı baz alınmıştır.
Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz.  Daha Fazla Bilgi