Schaeffler Ürün Kataloğu - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

LFKL52-E-SF


Taşıyıcı Arabalar

Kompakt Arabalar, geniş,uzun tip, boşluksuz, paslanmaya karşı korumalı tasarım mümkün

  
Teklif talebine ekleyin
LFKL ; LFS, -C, -CE, -CEE, -E, -EE, -N, -NZZ ile
Ek yükÇekme KuvvetiTüm eksenlerdeki momentlerGres yağlama
LFKL LFS..-M ile
LFKL ; LFS..-F, FE ile
LFKL ; LFS, -C, -CE, -CEE, -E, -EE, -N, -NZZ, -M, -F ile
Yük yönleri
 
H1 53,8  mm   
B 145  mm   
L 186  mm   
G4 M10   
H   Ray ve arabanın toplam yüksekliği

H = 60,4 mm
LFS, -C, -CE, -CEE, -E, -EE, -N, -NZZ için

H = 44,3 mm
LFS..-F, FE için

H = 125 mm
LFS..-M için

LFS..-M Ray sadece boşluk ayarlı arabalar ile kullanılabilir
SF- ve LFKL- araba kullanımında lütfen bize danışın
H2 35,3  mm  Tolerans: +0,3/0
H3 24  mm   
JB 105  mm  Tolerans: +0,2/-0,2
JB1 90  mm   
JL1 105  mm   
JL2 110  mm  Tolerans: +0,2/-0,2
K2 10  mm   
mW 2900  g  Araba ağırlığı
MA 40  Nm  Standart tip için geçerlidir.

Profil makaraların sıkma torku, merkezlenmiş makaralar MA ile sıkılarak sevk edilirler.
MA 23  Nm  Korozyona dayanlık tasarım "RB" için geçerlidir.

Profil makaraların sıkma torku, merkezlenmiş makaralar MA ile sıkılarak sevk edilirler.
    Yük katsayıları "-RB" tipler için geçerli değildir.
Cy 17800  N  Y-Eksenindeki dinamik yük katsayısı
C0y 8900  N  Y-Eksenindeki statik yük katsayısı
Cz 28400  N  Z-Eksenindeki dinamik yük katsayısı
C0z 15500  N  Z-Eksenindeki statik yük katsayısı
M0x 180  Nm  X-Eksenindeki statik moment
M0y 800  Nm  Y-Eksenindeki statik moment
M0z 460  Nm  Z-Eksenindeki statik moment
    Sipariş örneği:

Paslanma korumalı tip:
Taşıyıcı Arabalar LFCL..-RB
Taşıyıcı Profil LFS..-RB
Profil makara LFR..-2RSR-RB

- Deliksiz kılavuz ray:
LFS..-OL
  LFR5301-10-2Z  Kullanılan profil makara
Uygun mil çapları: 10 mm

Yedek parça siparişinde bizimle irtibata geçiniz!
  LFS52-E  Yük katsayısı ve moment hesaplarında bu rayın kullanımı baz alınmıştır.
Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz.  Daha Fazla Bilgi