Schaeffler Ürün Kataloğu - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

LFDL52-SF


Taşıyıcı Arabalar

Kavis Arabaları, boşluksuz paslanmaya karşı korumalı tasarım mümkün

  
Teklif talebine ekleyin
LFDL..-SF ; LFS, -C, -CE, -CEE, -E, -EE, -N, -NZZ ile
Ek yükÇekme KuvvetiTüm eksenlerdeki momentlerGres yağlama
LFDL..-B
Yük yönleri
 
H1 55  mm   
B 120  mm   
L 150  mm   
G4 M10   
G6 M10   
H   Ray ve arabanın toplam yüksekliği

H = 66,1 mm
LFS, -C, -CE, -CEE, -E, -EE, -N, -NZZ için
H2 41  mm  Tolerans: +0,3/0
H3 11  mm   
JB 90  mm   
JB1 83  mm   
JL1 76  mm   
JL2 90  mm   
N5 26  mm   
T5 6  mm   
mW 2500  g  Araba ağırlığı
MA 40  Nm  Profil makaraların sıkma torku, merkezlenmiş makaralar MA ile sıkılarak sevk edilirler.
    Yük katsayı tablosu "RB" tipler için geçerli değildir.

Sipariş üzerine paslanmaya dayanıklı tip
Cy 10000  N  Y-Eksenindeki dinamik yük katsayısı
C0y 5200  N  Y-Eksenindeki statik yük katsayısı
Cz 16800  N  Z-Eksenindeki dinamik yük katsayısı
C0z 10000  N  Z-Eksenindeki statik yük katsayısı
M0x 110  Nm  X-Eksenindeki statik moment
M0y 380  Nm  Y-Eksenindeki statik moment
M0z 200  Nm  Z-Eksenindeki statik moment
    Rayların korunması için arabalar yağlayıcı- ve sıyırıcı üniteler AB ile donatılabilir (Özel aksesuar).
Lütfen sorunuz
  LFR5201-10-2Z  Kullanılan profil makara
Uygun mil çapları: 10 mm

Yedek parça siparişinde bizimle irtibata geçiniz!
  LFS52  Yük katsayısı ve moment hesaplarında bu rayın kullanımı baz alınmıştır.
Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz.  Daha Fazla Bilgi