Schaeffler Ürün Kataloğu - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

LFDL32-SF


Taşıyıcı Arabalar

Kavis Arabaları, boşluksuz paslanmaya karşı korumalı tasarım mümkün

  
Teklif talebine ekleyin
LFDL..-SF ; LFS, -C, -CE, -CEE, -E, -EE, -N, -NZZ ile
Ek yükÇekme KuvvetiTüm eksenlerdeki momentlerGres yağlama
LFDL..-B
Yük yönleri
 
H1 37  mm   
B 80  mm   
L 100  mm   
G4 M8   
G6 M8   
H   Ray ve arabanın toplam yüksekliği

H = 44,2 mm
LFS, -C, -CE, -CEE, -E, -EE, -N, -NZZ için
H2 29,2  mm  Tolerans: +0,3/0
H3 9  mm   
JB 60  mm   
JB1 54  mm   
JL1 60  mm   
JL2 70  mm   
N5 21  mm   
T5 5  mm   
mW 1000  g  Araba ağırlığı
MA 15  Nm  Profil makaraların sıkma torku, merkezlenmiş makaralar MA ile sıkılarak sevk edilirler.
    Yük katsayı tablosu "RB" tipler için geçerli değildir.

Sipariş üzerine paslanmaya dayanıklı tip
Cy 4100  N  Y-Eksenindeki dinamik yük katsayısı
C0y 2400  N  Y-Eksenindeki statik yük katsayısı
Cz 6600  N  Z-Eksenindeki dinamik yük katsayısı
C0z 4200  N  Z-Eksenindeki statik yük katsayısı
M0x 30  Nm  X-Eksenindeki statik moment
M0y 130  Nm  Y-Eksenindeki statik moment
M0z 70  Nm  Z-Eksenindeki statik moment
    Rayların korunması için arabalar yağlayıcı- ve sıyırıcı üniteler AB ile donatılabilir (Özel aksesuar).
Lütfen sorunuz
  LFR50/8-6-2Z  Kullanılan profil makara
Uygun mil çapları: 6 mm

Yedek parça siparişinde bizimle irtibata geçiniz!
  LFS32  Yük katsayısı ve moment hesaplarında bu rayın kullanımı baz alınmıştır.
Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz.  Daha Fazla Bilgi