Schaeffler Ürün Kataloğu - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

LFCL86


Taşıyıcı Arabalar

İçi Boş Profil Arabalar, boşluksuz, paslanmaya karşı korumalı tasarım mümkün

  
Teklif talebine ekleyin
LFCL ; LFS, -C, -CE, -CEE, -E, -EE, -N, -NZZ ile
Ek yükÇekme KuvvetiTüm eksenlerdeki momentlerGres yağlama
LFCL LFS..-M ile
LFCL LFS..-F ile
LFCL ; LFS, -C, -CE, -CEE, -E, -EE, -N, -NZZ, -M, -F ile
Yük yönleri
 
H1 48,4  mm   
B 190  mm   
L 235  mm   
1)   M3 Cıvatalar için cıvata kanalı
G4 M10  Maksimum cıvata derinliği

M6 = 10 mm
M8 = 12 mm
M10 = 14 mm
H   Ray ve arabanın toplam yüksekliği

H = 59 mm
LFS, -C, -CE, -CEE, -E, -EE, -N, -NZZ için
H2 33,9  mm  Tolerans: +0,3/0
H3 23,4  mm   
JB 124  mm   
JB1 124  mm   
JB2 151,5  mm   
JL1 155  mm   
JL3 max 119  mm   
JL3 min 18  mm   
mW 2200  g  Araba ağırlığı
    Yük katsayıları "-RB" tipler için geçerli değildir.
Cy 17800  N  Y-Eksenindeki dinamik yük katsayısı
C0y 8850  N  Y-Eksenindeki statik yük katsayısı
Cz 28400  N  Z-Eksenindeki dinamik yük katsayısı
C0z 15500  N  Z-Eksenindeki statik yük katsayısı
M0x 335  Nm  X-Eksenindeki statik moment
M0y 1190  Nm  Y-Eksenindeki statik moment
M0z 680  Nm  Z-Eksenindeki statik moment
    Sipariş örneği:

Paslanma korumalı tip:
Taşıyıcı Arabalar LFCL..-RB
Taşıyıcı Profil LFS..-RB
Profil makara LFR..-2RSR-RB

- Deliksiz kılavuz ray:
LFS..-OL
    Arabanın ortasında ekstra T-Kanalı
    İç boş profillerin formu ebada bağlıdır.
  LFR5301-10-2Z  Kullanılan profil makara
Uygun mil çapları: 10 mm

Yedek parça siparişinde bizimle irtibata geçiniz!
  LFS86  Yük katsayısı ve moment hesaplarında bu rayın kullanımı baz alınmıştır.
Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz.  Daha Fazla Bilgi