Schaeffler Ürün Kataloğu - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

LFCL42


Taşıyıcı Arabalar

İçi Boş Profil Arabalar, boşluksuz, paslanmaya karşı korumalı tasarım mümkün

  
Teklif talebine ekleyin
LFCL ; LFS, -C, -CE, -CEE, -E, -EE, -N, -NZZ ile
Ek yükÇekme KuvvetiTüm eksenlerdeki momentlerGres yağlama
LFCL LFS..-M ile
LFCL LFS..-F ile
LFCL ; LFS, -C, -CE, -CEE, -E, -EE, -N, -NZZ, -M, -F ile
Yük yönleri
 
H1 38,1  mm   
B 116  mm   
L 150  mm   
1)   M3 Cıvatalar için cıvata kanalı
G4 M8  Maksimum cıvata derinliği

M6 = 10 mm
M8 = 12 mm
M10 = 14 mm
H   Ray ve arabanın toplam yüksekliği

H = 39 mm
LFS, -C, -CE, -CEE, -E, -EE, -N, -NZZ için

H = 33,9 mm
LFS..-F için
H2 26,4  mm  Tolerans: +0,3/0
H3 18  mm   
JB 73  mm   
JB1 73  mm   
JB2 98,5  mm   
JL1 85  mm   
JL3 max 55  mm   
JL3 min 15  mm   
mW 1000  g  Araba ağırlığı
    Yük katsayıları "-RB" tipler için geçerli değildir.
Cy 10200  N  Y-Eksenindeki dinamik yük katsayısı
C0y 5480  N  Y-Eksenindeki statik yük katsayısı
Cz 16900  N  Z-Eksenindeki dinamik yük katsayısı
C0z 10000  N  Z-Eksenindeki statik yük katsayısı
M0x 85  Nm  X-Eksenindeki statik moment
M0y 425  Nm  Y-Eksenindeki statik moment
M0z 230  Nm  Z-Eksenindeki statik moment
    Sipariş örneği:

Paslanma korumalı tip:
Taşıyıcı Arabalar LFCL..-RB
Taşıyıcı Profil LFS..-RB
Profil makara LFR..-2RSR-RB

- Deliksiz kılavuz ray:
LFS..-OL
    İç boş profillerin formu ebada bağlıdır.
  LFR5201-10-2Z  Kullanılan profil makara
Uygun mil çapları: 10 mm

Yedek parça siparişinde bizimle irtibata geçiniz!
  LFS42  Yük katsayısı ve moment hesaplarında bu rayın kullanımı baz alınmıştır.
Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz.  Daha Fazla Bilgi