Schaeffler Ürün Kataloğu - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

LFCL25


Taşıyıcı Arabalar

İçi Boş Profil Arabalar, boşluksuz, paslanmaya karşı korumalı tasarım mümkün

  
Teklif talebine ekleyin
LFCL ; LFS, -C, -CE, -CEE, -E, -EE, -N, -NZZ ile
Ek yükÇekme KuvvetiTüm eksenlerdeki momentlerGres yağlama
LFCL LFS..-M ile
LFCL LFS..-F ile
LFCL ; LFS, -C, -CE, -CEE, -E, -EE, -N, -NZZ, -M, -F ile
Yük yönleri
 
H1 30,5  mm   
B 80  mm   
L 110  mm   
1)   M3 Cıvatalar için cıvata kanalı
G4 M6  Maksimum cıvata derinliği

M6 = 10 mm
M8 = 12 mm
M10 = 14 mm
H   Ray ve arabanın toplam yüksekliği

H = 32,1 mm
LFS, -C, -CE, -CEE, -E, -EE, -N, -NZZ için

H = 63,1 mm
LFS..-M için

LFS..-M Ray sadece boşluk ayarlı arabalar ile kullanılabilir
SF- ve LFCL- araba kullanımında lütfen bize danışın
H2 21,5  mm  Tolerans: +0,3/0
H3 15,4  mm   
JB 47  mm   
JB1 47  mm   
JB2 69  mm   
JL1 58  mm   
JL3 max 32  mm   
JL3 min 13  mm   
mW 440  g  Araba ağırlığı
    Yük katsayıları "-RB" tipler için geçerli değildir.
Cy 4600  N  Y-Eksenindeki dinamik yük katsayısı
C0y 2400  N  Y-Eksenindeki statik yük katsayısı
Cz 7320  N  Z-Eksenindeki dinamik yük katsayısı
C0z 4500  N  Z-Eksenindeki statik yük katsayısı
M0x 25  Nm  X-Eksenindeki statik moment
M0y 120  Nm  Y-Eksenindeki statik moment
M0z 65  Nm  Z-Eksenindeki statik moment
    Sipariş örneği:

Paslanma korumalı tip:
Taşıyıcı Arabalar LFCL..-RB
Taşıyıcı Profil LFS..-RB
Profil makara LFR..-2RSR-RB

- Deliksiz kılavuz ray:
LFS..-OL
    İç boş profillerin formu ebada bağlıdır.
  LFR50/8-6-2Z  Kullanılan profil makara
Uygun mil çapları: 6 mm

Yedek parça siparişinde bizimle irtibata geçiniz!
  LFS25  Yük katsayısı ve moment hesaplarında bu rayın kullanımı baz alınmıştır.
Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz.  Daha Fazla Bilgi