Schaeffler Ürün Kataloğu - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

KWME15-C


Taşıyıcı Arabalar

Dört sıralı bilyalı minyatür ünite için kılavuz araba, paslanma korumalı

  
Teklif talebine ekleyin
Ek yükÇekme KuvvetiTüm eksenlerdeki momentlerTüm yüzeylerden contalıPaslanma korumalıGres yağlamaSıvı yağlama
 
H 16  mm   
B 32  mm   
L 44  mm   
A1 8,5  mm   
A2 3,5  mm   
A3 2,46  mm   
G2 M3   
H1 3,5  mm   
JB 25  mm   
JL 20  mm   
L1 28  mm   
T5 4  mm   
mW 0,06  kg  Taşıyıcı araba ağırlığı
    Tavsiye: Paslanmaya dayanıklı çelikler bölgesel paslanmaya maruz kalabilirler!
Çok zorlu koşullarda, paslanma dayanımını test edin!
C 4400  N   
C0 8300  N   
M0x 67  Nm   
M0y 34  Nm   
M0z 34  Nm   
Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz.  Daha Fazla Bilgi